La ghiera idraulica semplifica il montaggio e lo smontaggio dei cuscinetti di qualsiasi dimensione destinati a sedi coniche. Strumento affidabile, semplice di utilizzo e con rivestimento anticorrosione, è disponibile per diametri da 50 a 1.000 mm. Le ghiere di taglia superiore o uguale a HMV 60 EBF sono dotati di un occhiello di sollevamento. NTN propone anche accessori aggiuntivi, talvolta necessari in base al tipo di operazione da eseguire. Le ghiere idrauliche sono progettate con il design BACK & FORTH brevettato NTN (per il ritorno automatico del pistone).
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Pompa compatibile | Pump700b-0,3L/Pump700-0.9 |
| Filettatura | M115x2 |
| Larghezza totale | 44 mm |
| Diametro esterno | 182 mm |
| Peso | 5,2 kg |