La valigetta di montaggio SNR contiene tutti gli accessori necessari per eseguire le operazioni di montaggio a freddo senza danneggiare i componenti. In dotazione:
- 33 manicotti (adatti a più di 400 misure di cuscinetti). Su ogni manicotto sono incise le misure corrispondenti ai cuscinetti in base allo standard ISO, da 10 mm fino a 50 mm di alesaggio e da 26 a 100 mm di diametro esterno.
- 3 robusti tubi percussori in alluminio sui quali fissare i manicotti.
- 1 mazzuola antirimbalzo per una restituzione massima della forza del colpo assestato.
Documentation
Product information
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Lunghezza | 430 mm |
| Larghezza | 320 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Diametro min alesaggio cuscinetto | 10 mm |
| Diametro max alesaggio cuscinetto | 50 mm |
| Diametro min esterno cuscinetto | 26 mm |
| Diametro max esterno cuscinetto | 110 mm |
| Peso | 4,8 kg |