Termometro con puntatore laser ergonomico e semplice da utilizzare, permette di misurare temperature fino a 850 °C.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Lunghezza | 175 mm |
| Larghezza | 110 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Temperatura min rilevata | -50 °C |
| Temperatura max rilevata | 850 °C |
| Ottica | D.S:30:1 |
| Emissività | Regolabile da 0,10 a 1,00 |
| Peso | 0,23 kg |