NTN propone 2 gamme di estrattori autocentranti. La gamma di estrattori idraulici è composta da strumenti potenti per montare e smontare efficacemente ed in modo sicuro.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Peso | 19,5 kg |
| Capacità di estrazione presa esterna | 12000 kg |
| Capacità di estrazione presa interna | 8000 kg |
| Capacità in spinta | 270 mm |
| Capacità in estrazione presa esterna | 260 mm |
| Distanza min in estrazione presa interna | 130 mm |
| Distanza min in spinta | 44 mm |
| Distanza max in spinta | 280 mm |
| Distanza min in estrazione presa esterna | 85 mm |
| Distanza max in estrazione presa esterna | 300 mm |
| Distanza min in estrazione presa interna | 110 mm |
| Distanza max in estrazione presa interna | 210 mm |