Le staffe di supporto sono componenti fondamentali dell'apparecchio per riscaldamento ad induzione. Oltre alle staffe di supporto standard fornite con ogni riscaldatore, la dotazione può essere completata con altre staffe di diverse sezioni. Sono inoltre disponibili varie estensioni, secondo i modelli SmartTEMP. Le staffe per i riscaldatori SmartTEMP XXL e XXXL possono essere manipolate con un dispositivo di sollevamento.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 26 mm |
| Diametro min alesaggio cuscinetto | 45 mm |
| Riscaldatore compatibile | SMARTTEMP L |
| Peso | 3,2 kg |