Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Inserto zincato, diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta speciale L4
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR B - Larghezza Anello interno 38,1 mm C - Larghezza anello esterno 19 mm C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione 5 mm d - diametro interno 31,75 mm D - Diametro esterno AE 62 mm G - Impostazione dimensione vite 1/4-28UNF m - Regolazione della distanza della vite 5,5 mm r - Raggio dell'anello interno 0.6 S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto 15,9 mm f0 - Fattore 13.7 SW - Dimensione Chiave 3,175 mm
PRESTAZIONI C - Capacità di carico dinamico 19,5 kN C0 - Capacità di carico statico 11,2 kN Temperatura minima di funzionamento -20 °C Temperatura massima di funzionamento 100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE Peso 0,3 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 3,7 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 3,568 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 5,432 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,622 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,311 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,396 Hz