Inserti

UC211G2L3 - SNR

UC211G2L3

Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta a triplo labbro

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno55,6 mm
C - Larghezza anello esterno25 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione7,2 mm
d - diametro interno55 mm
D - Diametro esterno AE100 mm
G - Impostazione dimensione viteM10x1,25
m - Regolazione della distanza della vite9 mm
r - Raggio dell'anello interno1.1
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22,2 mm
f0 - Fattore14.4
SW - Dimensione Chiave5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,12 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,078 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,922 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,24 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,408 Hz