Inserti

UC212G2T04 - SNR

UC212G2T04

Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
C - Larghezza anello esterno27 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione8,2 mm
d - diametro interno60 mm
D - Diametro esterno AE110 mm
G - Impostazione dimensione viteM10x1,25
m - Regolazione della distanza della vite10,5 mm
r - Raggio dell'anello interno1.1
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
f0 - Fattore14.2
SW - Dimensione Chiave5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,53 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,066 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,934 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,168 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,407 Hz