Inserti

UC216G2T20 - SNR

UC216G2T20

Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno82,6 mm
C - Larghezza anello esterno33 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione10,3 mm
d - diametro interno80 mm
D - Diametro esterno AE140 mm
G - Impostazione dimensione viteM12x1,25
m - Regolazione della distanza della vite14 mm
r - Raggio dell'anello interno2
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto33,3 mm
f0 - Fattore14.7
SW - Dimensione Chiave6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,79 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,134 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,866 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,601 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,801 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,413 Hz