Inserti

UC218-56G2T20 - SNR

UC218-56G2T20

Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno96 mm
C - Larghezza anello esterno37 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione12 mm
d - diametro interno88,9 mm
D - Diametro esterno AE160 mm
G - Impostazione dimensione vite1/2-20UNF
m - Regolazione della distanza della vite14 mm
r - Raggio dell'anello interno2
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto39,7 mm
f0 - Fattore14.4
SW - Dimensione Chiave6,35 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico96 kN
C0 - Capacità di carico statico71,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,56 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33,9 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,111 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,889 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,446 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,723 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,411 Hz