Inserti

UC305-14G2T04 - SNR

UC305-14G2T04

Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno38 mm
C - Larghezza anello esterno21 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione6,2 mm
d - diametro interno22,225 mm
D - Diametro esterno AE62 mm
G - Impostazione dimensione vite1/4-28UNF
m - Regolazione della distanza della vite6 mm
r - Raggio dell'anello interno1.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15 mm
f0 - Fattore12.3
SW - Dimensione Chiave3,175 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico22,36 kN
C0 - Capacità di carico statico11,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,35 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,515 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,757 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,368 Hz