Inserti

UC310-31G2 - SNR

UC310-31G2

Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno61 mm
C - Larghezza anello esterno32 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione9,9 mm
d - diametro interno49,213 mm
D - Diametro esterno AE110 mm
G - Impostazione dimensione vite7/16-20UNF
m - Regolazione della distanza della vite12 mm
r - Raggio dell'anello interno2
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto22 mm
f0 - Fattore13
SW - Dimensione Chiave5,556 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico37,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,68 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,053 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,947 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,989 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,995 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,382 Hz