Inserti

UC311G2 - SNR

UC311G2

Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno66 mm
C - Larghezza anello esterno34 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione10,7 mm
d - diametro interno55 mm
D - Diametro esterno AE120 mm
G - Impostazione dimensione viteM10x1,5
m - Regolazione della distanza della vite12 mm
r - Raggio dell'anello interno2
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25 mm
f0 - Fattore13.14
SW - Dimensione Chiave5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico71,6 kN
C0 - Capacità di carico statico44,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,17 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,057 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,943 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,004 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,382 Hz