Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Inserti
UC316G2L3 - SNR
Diametro esterno sferico, fissaggio con grani filettati, tenuta a triplo labbro
Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
B - Larghezza Anello interno
86 mm
C - Larghezza anello esterno
44 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione
14,5 mm
d - diametro interno
80 mm
D - Diametro esterno AE
170 mm
G - Impostazione dimensione vite
M14x1,5
m - Regolazione della distanza della vite
14 mm
r - Raggio dell'anello interno
3
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto
34 mm
f0 - Fattore
13.2
SW - Dimensione Chiave
6 mm
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico
122,85 kN
C0 - Capacità di carico statico
86,5 kN
Temperatura minima di funzionamento
-20 °C
Temperatura massima di funzionamento
100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso
5,57 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave
42 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
3,086 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,914 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,146 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,073 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)