Inserti

UC320G2 - SNR

UC320G2

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno108 mm
C - Larghezza anello esterno54 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione19 mm
d - diametro interno100 mm
D - Diametro esterno AE215 mm
G - Impostazione dimensione viteM18x1,5
m - Regolazione della distanza della vite18 mm
r - Raggio dell'anello interno3.5
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto42 mm
f0 - Fattore13.2
SW - Dimensione Chiave9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico171,6 kN
C0 - Capacità di carico statico140 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso11,2 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave75 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,073 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,927 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,082 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,041 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,384 Hz