• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCC206-18L3 - SNR

UCC206-18L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Larghezza alloggiamento27 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso1,5 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
d - diametro interno28,575 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento85 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,84 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m