Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC208-25G2T20
- C208
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 30 mm |
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 1,5 mm |
B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
d - diametro interno | 39,688 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 100 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 29,6 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 18,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,25 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |