Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 52 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 20 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 71 mm |
B - Larghezza Anello interno | 66 mm |
d - diametro interno | 55 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 30 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
J - Distanza fori di fissaggio | 140 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 185 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 23 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 25 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 71,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 44,8 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 5,15 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 33 N-m |