• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCF314D1 - NTN

UCF314D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Altezza alloggiamento61 mm
Total height (A0)81 mm
Flange thickness (A1)25 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)36 mm
Insert IR width (B)78 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
Distance of attachment bolt holes (J)178 mm
Overall length (L)226 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)25 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)33 mm
OTHER FEATURES
Peso9,4 kg