Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marchio | NTN |
A - Altezza alloggiamento | 66 mm |
Total height (A0) | 89 mm |
Flange thickness (A1) | 25 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 39 mm |
Insert IR width (B) | 82 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 75 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 184 mm |
Overall length (L) | 236 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 25 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 32 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 11 kg |