• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCF318D1 - NTN

UCF318D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Altezza alloggiamento76 mm
Total height (A0)100 mm
Flange thickness (A1)30 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)44 mm
Insert IR width (B)96 mm
Bore dia. (shaft diameter)90
Distance of attachment bolt holes (J)216 mm
Overall length (L)280 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)35 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)40 mm
OTHER FEATURES
Peso19 kg