Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC320-64G2L3
- F320
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 94 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 32 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 125 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 108 mm |
| d - diametro interno | 101,6 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 59 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| J - Distanza fori di fissaggio | 242 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 310 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 38 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 42 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 171,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 140 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 25,4 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 54,5 N-m |