• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCF324D1 - NTN

UCF324D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Altezza alloggiamento110 mm
Total height (A0)140 mm
Flange thickness (A1)40 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)65 mm
Insert IR width (B)126 mm
Bore dia. (shaft diameter)120
Distance of attachment bolt holes (J)290 mm
Overall length (L)370 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)41 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)51 mm
OTHER FEATURES
Peso48 kg