• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCF324L3 - SNR

UCF324L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento110 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia40 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio140 mm
B - Larghezza Anello interno126 mm
d - diametro interno120 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto65 mm
G - IngrassatoreM10x1
J - Distanza fori di fissaggio290 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro370 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio41 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto51 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico228 kN
C0 - Capacità di carico statico208 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso48,73 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave75 N-m