• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCF326D1 - NTN

UCF326D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Altezza alloggiamento115 mm
Total height (A0)146 mm
Flange thickness (A1)45 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)65 mm
Insert IR width (B)135 mm
Bore dia. (shaft diameter)130
Distance of attachment bolt holes (J)320 mm
Overall length (L)410 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)41 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)54 mm
OTHER FEATURES
Peso63 kg