• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCF328D1 - NTN

UCF328D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Altezza alloggiamento125 mm
Total height (A0)161 mm
Flange thickness (A1)55 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)75 mm
Insert IR width (B)145 mm
Bore dia. (shaft diameter)140
Distance of attachment bolt holes (J)350 mm
Overall length (L)450 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)41 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)59 mm
OTHER FEATURES
Peso90 kg