• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFA202T20 - SNR

UCFA202T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento25,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia12 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio33,3 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno15 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto15 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento102 mm
J - Distanza fori di fissaggio78 mm
J1 - Interasse del foro asolato40 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro60 mm
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura54 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio10 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,5 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m