• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFA205-14L4 - SNR

UCFA205-14L4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento27 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia14 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio35,7 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno22,225 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto16 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento125 mm
J - Distanza fori di fissaggio98 mm
J1 - Interasse del foro asolato51 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro68 mm
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura65 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,61 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m