• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFA206-19T20CC - SNR

UCFA206-19T20CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento31 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia14 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio40,2 mm
B - Larghezza Anello interno38,1 mm
d - diametro interno30,163 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio70 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto18 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento144 mm
J - Distanza fori di fissaggio117 mm
J1 - Interasse del foro asolato58 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro80 mm
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura72 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto15,9 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi44,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,96 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m