• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFA207-23L4CO - SNR

UCFA207-23L4CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta speciale L4
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
A - Altezza alloggiamento34 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio44,4 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
d - diametro interno36,513 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento161 mm
J - Distanza fori di fissaggio130 mm
J1 - Interasse del foro asolato66 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro90 mm
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura82 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio15 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi48,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,306 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m