Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC208-25G2T04
- FA208N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 36 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 16 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 51,2 mm |
B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
d - diametro interno | 39,688 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 21 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 175 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 144 mm |
J1 - Interasse del foro asolato | 71 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 100 mm |
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura | 87 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 15 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 29,6 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 18,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,65 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |