• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFA209-27NT04 - SNR

UCFA209-27NT04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento38 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio52,2 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno42,863 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto22 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento181 mm
J - Distanza fori di fissaggio148 mm
J1 - Interasse del foro asolato72 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro108 mm
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura90 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio15 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,94 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m