UCFC202NL3 - SNR

UCFC202NL3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento25,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia6 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio28,3 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio20,5 mm
B - Larghezza Anello interno31 mm
d - diametro interno15 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto10 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio62 mm
J - Distanza fori di fissaggio78 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro100 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto12,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,69 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m