• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFC205-14L3 - SNR

UCFC205-14L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento27 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia7 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio29,7 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio21 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno22,225 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto10 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio70 mm
J - Distanza fori di fissaggio90 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro115 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,97 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m