Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore.
Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC206-18G2
- SCC206
- FC206N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 31 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 8 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 32,2 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 23 mm |
B - Larghezza Anello interno | 38,1 mm |
d - diametro interno | 28,575 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 70 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 10 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 80 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 100 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 125 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 12 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 15,9 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 44,4 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 19,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 11,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,34 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |