• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFC207D1 - NTN

UCFC207D1

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FC207D1
  • UC207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarchioNTN
A - Altezza alloggiamento34 mm
Total height (A0)44,4 mm
Flange thickness (A1)26 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)11 mm
Centering height (A3)8 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
H3 - Diametro di centraggio90 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)110 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)77,8 mm
Overall length (L)135 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)14 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
OTHER FEATURES
Peso1,6 kg