Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura.
Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC211-34G2T04
- SCC211
- FC211N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 42 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 13 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 46,4 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 30 mm |
B - Larghezza Anello interno | 55,6 mm |
d - diametro interno | 53,975 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 110 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 13 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 125 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 150 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 185 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 19 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 22,2 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 62,8 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 43,55 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 29,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 3,991 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |