• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFC212-36T04 - SNR

UCFC212-36T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento48 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio56,7 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio36 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno57,15 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto17 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio135 mm
J - Distanza fori di fissaggio160 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro195 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,06 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m