Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC213-40G2
- FC213
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 49 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 15 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 55,7 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 35 mm |
B - Larghezza Anello interno | 65,1 mm |
d - diametro interno | 63,5 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 16 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 145 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 170 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 205 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 19 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 25,4 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 57,2 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 40 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 5,56 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |