Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro.
Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
| A - Altezza alloggiamento | 49 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 15 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 55,7 mm |
| A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 35 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 65,1 mm |
| d - diametro interno | 65 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 132 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 16 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H3 - Diametro di centraggio | 145 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 170 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 205 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 19 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 25,4 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 74,9 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 57,2 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 40 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 5,641 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 33 N-m |