• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFC214-43 - SNR

UCFC214-43

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento52 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio61,4 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio38 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
d - diametro interno68,263 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto17 mm
G - IngrassatoreM10x1
H3 - Diametro di centraggio150 mm
J - Distanza fori di fissaggio177 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro215 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto30,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico45 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,29 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m