Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FC216D1
- UC216D1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marchio | NTN |
A - Altezza alloggiamento | 58 mm |
Total height (A0) | 83,3 mm |
Flange thickness (A1) | 41 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 18 mm |
Centering height (A3) | 16 mm |
Insert IR width (B) | 82,6 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 80 |
Opening in the mounting surface (F min.) | 105 mm |
H3 - Diametro di centraggio | 170 mm |
Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 200 mm |
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 141,4 mm |
Overall length (L) | 240 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 33,3 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 9,1 kg |