Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC216G2T04
- FC216
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 58 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 18 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 67,3 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 42 mm |
B - Larghezza Anello interno | 82,6 mm |
d - diametro interno | 80 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 18 mm |
G - Ingrassatore | M10x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 170 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 200 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 240 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 23 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 33,3 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 72,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 54,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 8,94 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 33 N-m |