Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC207-23G2
- FCE207
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 21 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 10 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 24,4 mm |
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 2 mm |
B - Larghezza Anello interno | 42,9 mm |
d - diametro interno | 36,513 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | -1 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 90 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 110 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 135 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 11,5 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,22 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |