• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFCE208-24 - SNR

UCFCE208-24

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento23 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia11,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio29,2 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno38,1 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto-1 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio100 mm
J - Distanza fori di fissaggio120 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro145 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,68 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m