Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC212-39G2T20
- FCE212
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 30,5 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 16 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 38,7 mm |
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 3 mm |
B - Larghezza Anello interno | 65,1 mm |
d - diametro interno | 61,913 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | -1 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H3 - Diametro di centraggio | 135 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 160 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 195 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 18 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 25,4 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 52,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 32,8 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 3,78 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |