• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UCFCE213T20 - SNR

UCFCE213T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento33 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio39,7 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso6 mm
B - Larghezza Anello interno65,1 mm
d - diametro interno65 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H3 - Diametro di centraggio150 mm
J - Distanza fori di fissaggio177 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro215 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto25,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,11 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m