Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UC214G2T04
- FCE214
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 33 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 18 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 44,4 mm |
| A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 6 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 74,6 mm |
| d - diametro interno | 70 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| H3 - Diametro di centraggio | 150 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 177 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 215 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 18 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 30,2 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 62 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 45 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 5,06 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 33 N-m |