Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FCX20D1
- UCX20D1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marchio | NTN |
A - Altezza alloggiamento | 94 mm |
Total height (A0) | 118,3 mm |
Flange thickness (A1) | 66 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 22 mm |
Centering height (A3) | 28 mm |
Insert IR width (B) | 117,5 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 100 |
Opening in the mounting surface (F min.) | 139 mm |
H3 - Diametro di centraggio | 206 mm |
Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 238 mm |
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 168,3 mm |
Overall length (L) | 276 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 49,2 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 18 kg |