Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a triplo labbro.
Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
| A - Altezza alloggiamento | 29,5 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 10 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 37,3 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 31 mm |
| d - diametro interno | 15 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 54 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 19 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| J - Distanza fori di fissaggio | 63,5 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 86 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 11,5 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 12,7 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 40,8 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,721 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |